Danfoss bringt effektive Belüftung für energiebewusste Wohnungen auf den Markt

Danfoss bringt effektive Belüftung für energiebewusste Wohnungen auf den Markt

Immer höhere Anforderungen an die Dichtheit der Wohnungen tragen dazu bei, den Energieverbrauch einzuschränken und damit den CO2-Ausstoß zu verringern.
Die dichteren Häuser lassen jedoch die Nachfrage nach effektiver Belüftung ansteigen. Daher hat Danfoss das Belüftungssystem Danfoss Air entwickelt, das niedrigen Energieverbrauch und ein gesundes Raumklima mit einer schnellen Installation und einer einfachen Bedienung verbindet.

Dadurch dass mehr Passivhäuser und Niedrigenergiewohnungen entstehen, ist auch der Bedarf an effektiven Belüftungssystemen gestiegen. Mit Danfoss Air verfügt der Wohnungseigentümer immer über frische Luft, ohne Kompromisse in Bezug auf die gestiegenen Anforderungen an den gesamten Energierahmen der Wohnung und die Umwelt eingehen zu müssen.

 

Durch natürliche Belüftung in Form von geöffneten Fenstern erleidet die Wohnung schnell einen zusätzlichen Wärmeverlust von bis zu 6.000 kWh jährlich. Das Belüftungssystem von Danfoss hingegen arbeitet in hohem Maß mit Wärmerückgewinnung, was den Wärmeverlust auf einem absoluten Minimum hält.

 

Darüber hinaus hat die Danfoss Air einen geringen Stromverbrauch, der zusammen mit der Wärmerückgewinnung den CO2-Ausstoß begrenzt und dem Wohnungseigentümer im Vergleich zum ausreichenden Lüften auf traditionelle Weise finanzielle Einsparungen beschert.

 

Schnelle Plug’n’play-Installation

Trotz der hochmodernen Technik des Systems erfolgt die Installation der Danfoss Air schnell und einfach, weshalb sie sich sowohl für Neubauten als auch Renovierungen eignet. Das System funktioniert mit Plug’n’play, was die Installation im Prinzip so einfach wie die Installation einer kabellosen Maus macht. Wenn die Bedieneinheit an der Belüftungsanlage angemeldet ist, führt das System den Installateur automatisch durch das abschließende Setup.

 

Zur weiteren Erleichterung des Installationsvorgangs sind ab Werk Standardwerte voreingestellt, was die Einstellarbeiten wesentlich vereinfacht, sodass der Installateur in der Wohnung selbst nur mit einem minimalen Zeitaufwand rechnen muss. Gleichzeitig wird die Danfoss Air mit einer kompletten Anleitung und einer ausführlichen Checkliste für den Installateur ausgeliefert.


Danfoss begleitet somit den gesamten Ablauf und bietet ein Gesamtsystem von der Anlage, der Steuerung und den Kanälen über die Dimensionierung bis hin zu Schulung und Unterstützung der Installateure.

 

Ein effektiver Weg zu einem gesunden Raumklima

Für den Wohnungseigentümer ist die Danfoss Air nicht nur ein finanzieller Vorteil und ein Signal für umweltbewusstes Verhalten. Belüftung ist nämlich vor allem der Weg zu einem gesunden Raumklima. Fehlende Belüftung kann schnell zu Problemen mit Feuchtigkeit, Schimmel und Allergien führen.

Ferner tragen sowohl Menschen, das Zubereiten von Essen als auch die Entgasung aus Baumaterialien zu einer Reihe von Geruchs- und Luftbelästigungen bei, die sich mit einer Belüftungsanlage leicht entfernen lassen, ohne dass man ständig an das normale Lüften denken muss.

 

Klares Design und einfache Bedienung

Auch in Bezug auf die Gestaltung erfüllt die Danfoss Air die Anforderungen designbewusster Hauseigentümer. Die innere Intelligenz des Systems ist hinter einem klaren und eleganten Äußeren verborgen, das in jedes moderne Zuhause passt.

 

Die Prinzipien der Installation und das klare Design spiegeln sich auch in der Bedienung wieder, die überschaubar, schnell und einfach ist. Außerdem erfolgt die Bedienung kabellos und intuitiv, sodass der Benutzer überall im Haus Zugriff auf die Funktionen des Belüftungssystems hat.
Links
Produktübersicht
Buntprospekt
  
Neuheiten

  02 Februar 2010
> Danfoss bei der Aquatherm 2010

  19 Jänner 2010
> Der Neue bei Danfoss

  19 Jänner 2010
> Auf halbem Weg zum Kyoto-Ziel in einem Tag

  25 Dezember 2009
> Danfoss Adventkalender 2009 - DANKE!

Weitere News
RSS Newsfeeds